非同步降压滞后控制器,提供 9-18V 输入和 8V、3A 输出

(正在供货) PMP7771

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该电路是非同步降压滞后控制器。其在输出端采用低 ESR 陶瓷电容器并使用串连电阻生成纹波。其采用高效 PFET 开关稳压器控制器 LM3489。PFET 架构可以减少组件数,还具有超低压降、100% 工作占空比。Another 另一个优点是在轻载时可实现高效操作,而无需增加输出纹波。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7771.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)8
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3489  具有启用引脚的滞后 PFET 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3489-Q1  具有使能引脚的汽车级、4.5-35V、滞后非同步 PFET 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3489 下载 下载
LM3489-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 230 2012年 1月 9日 9
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 97 2012年 1月 9日 9
PDF 173 2012年 1月 9日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs