120V AC 输入和 24.5 V LED 驱动器

(正在供货) PMP7770

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7770.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)120
Vin (Max) (V)120
Vout (Nom) (V)24.5
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)24.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3445  Triac 可调光离线式 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 833 2012年 1月 9日 25
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 96 2012年 1月 9日 23
PDF 169 2012年 1月 9日 37

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi