700V-860V 输入转换为 16.5V、0.5A

(正在供货) PMP7769

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

其为高电压非隔离反向转换器。该电路采用 LMC7101BIM5 作为误差信号放大器,从输出获得反馈,然后转至任一输入。Q101、U101 和 R100 提供 UVLO 保护。其具有自举电源。其在轻载时具有滞后模式。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7769.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)700
Vin (Max) (V)860
Vout (Nom) (V)16.5
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)8.25
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5021  8-30V、电流模式 AC-DC PWM 升压控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 185 2012年 1月 9日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 96 2012年 1月 9日 19
PDF 180 2012年 1月 9日 41

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs