具有 30 至 800V 输入和 24V、250mA 输出的高电压隔离式 DC/DC 转换器
PMP7763
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP7763 是高电压隔离式 DC/DC 反向转换器。输入范围为 30 – 800V,输出为 24V、250mA。其具有高电压延迟电路。二级是无输出反馈控制的开放式环路。但是,初级具有反馈控制。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP7763.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)30
Vin (Max) (V)800
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)6
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5022 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 206 2012年 1月 6日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 90 2012年 1月 6日
PDF 94 2012年 1月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章