正向转换器,通用输入驱动 2x6 LED

(正在供货) PMP7762

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制。LM3445 包括确保三端双向可控硅开关元件正常运行的分压器电路,允许电流经过的同时具有较低的线路电压,以使三端双向可控硅开关元件能够正常触发。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7762.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)21
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)42
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Forward- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3445  Triac 可调光离线式 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3445 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 135 2012年 1月 6日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 83 2012年 1月 6日 5
PDF 109 2012年 1月 6日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs