24V 输入转换为 14V、6A,非同步降压 LED 驱动器

(正在供货) PMP7761

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

其为高电流非同步降压 DC-DC LED 驱动器。LM3409 采用恒定停机时间 (COFT) 控制来校准精确恒流,无需外部控制环路补偿。可轻松实现模拟和 PWM 调光,从而获得具有出色可实现对比度的高线性调光范围。可编程 UVLO、低功耗关机和热关断完整特性集。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7761.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)24
Vin (Max) (V)24
Vout (Nom) (V)14
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)84
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3409  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3409-Q1  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 538 2012年 1月 6日 33
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 80 2012年 1月 6日 31
PDF 202 2012年 1月 6日 41

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi