30V-800V 输入转换为 21V、1.5A 输出,高电压反向转换器

(正在供货) PMP7760

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7760 是具有 Q100 和 D100 鉴定的高电压反向 DC-DC 转换器。该设计包括可经受 800V 的外部偏置电源。LM5022 用于具有附加功能的电路,如误差信号放大器、精密基准、线路欠电压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断等。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7760.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)30
Vin (Max) (V)800
Vout (Nom) (V)21
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)31.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 176 2012年 1月 6日 215
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 99 2012年 1月 6日 268
PDF 101 2012年 1月 6日 462

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs