6V-33V 输入转换为 16.7V、1.75A 输出,升压/降压转换器

(正在供货) PMP7759

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

其采用输入范围从 6V 至 33V DC 的降压/升压配置。输出中的 16.7V 为具有 5 个 LED 的灯串提供输出 。其采用 NTC 热关断,从而在出现高温问题时保护电路。其可用于室内外空地 SSL、汽车电子、通用照明等。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7759.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)33
Vout (Nom) (V)16.7
Iout (Max) (A)1.75
Output Power (W)29.225
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3424  具有热折回的恒流 N 通道控制器,用于驱动 LED  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3424-Q1  具有热折回的恒流 N 通道控制器,用于驱动 LED  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 130 2012年 1月 6日 23
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 92 2012年 1月 6日 20
PDF 206 2012年 1月 6日 32

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi