具有 6 至 20V 输入和 3.3V、1A 输出的非同步降压控制器

(正在供货) PMP7758

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7758 是具有 6-20V DC 输入和 3.3V、1A 输出的非同步降压 DC-DC 控制器其为低成本、高效率开关稳压器。其采用包含 N 通道降压开关、启动稳压器、电流限制检测和内部波纹控制的 LM25011。恒准时调整原则无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,简化电路实现。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7758.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)40
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)3.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25011  具有可调节电流限制的 42V、2A 宽输入电压恒定导通时间的开关稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25011-Q1  具有可调节电流限制的 42V、2A 宽输入电压恒定导通时间的开关稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM25011 下载 下载
LM25011-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 193 2012年 1月 6日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 97 2012年 1月 6日 3
PDF 198 2012年 1月 6日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs