具有 32 至 36V 输入和 30V、6A 输出的非同步降压控制器

(正在供货) PMP7757

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7757 是具有 32V 至 36V DC 输入和 29.2V、6A 输出的非同步降压控制器

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7757.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)32
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)29.2
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)175.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3409  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3409-Q1  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 122 2012年 1月 6日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 80 2012年 1月 6日 15
PDF 97 2012年 1月 6日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs