具有 24V 输入和 18V、4.2A 输出的非同步降压控制器

(正在供货) PMP7755

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7755 是用于 LM3409(具有 24V DC 输入和 18V 输出(4.2A) )的非同步降压控制器。负载为 9 个灯串,每串为 6 个 LED。其用于 PIR(被动式红外)调光以及 0-10V 模拟调光运动检测器。其具有不同的高侧电流感应,能够根据 PIR 设置调光点。其还具有打开/关闭延迟。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7755.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)24
Vin (Max) (V)24
Vout (Nom) (V)18
Iout (Max) (A)4.2
Output Power (W)75.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3409  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3409-Q1  用于高功率 LED 驱动的 PFET 降压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 870 2012年 1月 6日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 99 2012年 1月 6日 15
PDF 221 2012年 1月 6日 33

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs