升压 LED 驱动器,具有 12V AC 并以 320mA 电流驱动 6 个 LED

(正在供货) PMP7754

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

具有恒流反向环路的升压 DC 至 DC 转换器,用于以 0.32A 驱动 6 串 LED。也可实现解码 TRIAC 调光信号的简单电路。该调光解码器电路可控制 LED 的调光级别。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7754.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)12
Vout (Nom) (V)21
Iout (Max) (A).32
Output Power (W)6.72
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5000  宽输入电压 2A 开关模式稳压器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 158 2012年 1月 6日 17
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 22 2013年 5月 8日 11
PDF 92 2012年 1月 6日 14
PDF 179 2012年 1月 6日 21

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs