230V AC 输入转换为 23V、0.42A,反向 LED 驱动器

(正在供货) PMP7752

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

其为使用 LM3445 的 TRAIC 可调光离线式反向 LED 驱动器。其具有自适应恒定停机时间 AC/DC 恒流控制器功能。其可与 230V AC 输入电源配合使用并可提供 420mA 电流,点亮 7 个一组的 LED 灯串。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7752.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)230
Vin (Max) (V)230
Vout (Nom) (V)23
Iout (Max) (A).42
Output Power (W)9.66
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3445  Triac 可调光离线式 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 757 2012年 1月 6日 46
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 43 2013年 5月 8日 21
PDF 157 2012年 1月 6日 48
PDF 234 2012年 1月 6日 92

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs