“LM3445 – 220VAC、7W 可调光隔离式

(正在供货) PMP7751

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该演示板重点介绍了基于 LM3445 的反激式 LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联 LED 组成的单个 LED 灯串进行供电。这款双层板使用底层和顶层进行组件放置。可对该演示板进行修改,以便调整 LED 的正向电流、需驱动的串联 LED 数量以及开关频率。敬请参阅 LM3445 产品说明书,了解更详尽的操作指导。配套提供的物料清单 (BoM) 对用于该演示板上的部件进行了描述。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7751.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)7
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3445  Triac 可调光离线式 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 285 2012年 1月 5日 15
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 90 2012年 1月 5日 14
PDF 98 2012年 1月 5日 14
PDF 90 2012年 1月 5日 14
PDF 123 2012年 1月 5日 23
ZIP 275 2012年 1月 5日 18

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs