36Vdc-75Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/8 砖型
PMP7451
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 12V/10A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18531Q5A 低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 引脚砖型上,提供使能、遥感和输出过压功能。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP7451.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18531Q5A  60V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、4.6mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18531Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2653 2012年 5月 21日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 374 2014年 6月 19日
PDF 48 2012年 5月 21日
PDF 22 2012年 5月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章