6W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area

(正在供货) PMP7426

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此单节锂离子电池输入升压转换器提供 5.3V/1.1A 输出 (5.8W)。此转换器实现了全负荷时 90% 的效率,可在 1MHz 下工作。PMP7426 使用 TPS55340 高电压升压转换器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7426.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.9
Vin (Max) (V)4.2
Vout (Nom) (V)5.3
Iout (Max) (A)1.1
Output Power (W)5.83
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS55340  5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1196 2013年 2月 11日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15 2013年 2月 11日 16
PDF 23 2013年 2月 11日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs