20W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area

(正在供货) PMP7423

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This 12V input boost converter provides a 24V output at 0.833A (20W). PMP7423 REVB assembly is built on the TPS55340, high voltage boost converter, EVM. It has a maximum component height of 2.1mm and achieves >93% efficiency at 1MHz. This design is also capable of a 14V, 0.9A output by making minor design changes.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7423.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)12.8
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).83
Output Power (W)19.992
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS55340  5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS55340 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 943 2013年 2月 11日 5
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 188 2013年 2月 11日 9
PDF 23 2013年 2月 11日 7

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs