220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向
PMP7413
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。自驱动同步整流器可实现 91% 的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。

特性
  • 220V-400VDC 至 5V/20A 输出 (100W)
  • 效率高达 91%
  • 输出电流感应
  • 采用 UCC2897A 控制器以及 TI NexFET 同步整流器
  • 有源钳位正向拓扑
  • 可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP7413.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)220
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)100
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17501Q5A  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,Vgs 为 20V  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AHCT74  具有清零和预设功能的双路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL103WA  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17501Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
SN74AHCT74 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TL103WA 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2503 2012年 6月 27日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 361 2012年 6月 27日
ZIP 218 2012年 6月 27日
PDF 83 2012年 6月 27日
PDF 174 2012年 6月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章