220V-400VDC 输入、12V/160W 有源钳位正向

(正在供货) PMP7410

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可从高电压直流输入中生成隔离式 12V/160W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。德州仪器 (TI) CSD18531Q5A 同步整流器可使此设计实现超过 92% 的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7410.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)220
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)13
Output Power (W)156
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18531Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18531Q5A  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AHCT74  具有清零和预设功能的双路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4341 2012年 5月 14日 58
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 182 2012年 5月 14日 108
PDF 82 2012年 5月 14日 39

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi