'3.3V input; Synchronous Inverter; -5.2V 1.75A Output

(正在供货) PMP7396

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7396 参考设计使用 TPS54620 为同步逆变器供电。两个 FET 均在 TPS54620 内部。这可以取代具有外部 FET 的陈旧设计。电气和热测试结果显示为 3-3.6Vin -5.2Vout(最高达 1.8A)。板载动态负载可测试快速负载瞬态。REG710 电荷泵可提供所需的 5V 偏置电压以运行 TPS54620。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7396.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)-5.2
Iout (Max) (A)1.1
Output Power (W)5.72
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1327 2012年 4月 27日 26
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2012年 4月 27日 17
PDF 48 2012年 4月 23日 15

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi