通用交流输入, 5V (2.1A),双端口智能 USB 充电器

(正在供货) PMP7389

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7389 参考设计使用 UCC28610 和 UCC24610 准谐振反激式以生成 5V。两个端口支持高达 2.1A 时的器件双充电,适用于 USB 充电。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多种器件充电。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7389.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4.2
Output Power (W)21
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Synchronous
USB Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS2511  USB 专用充电端口控制器和限流电源开关  USB 电源和充电端口控制器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1360 2012年 5月 10日 18
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 77 2012年 5月 10日 14
PDF 93 2012年 5月 10日 14
PDF 29 2012年 5月 10日 25
PDF 47 2012年 5月 10日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs