36 - 72V 输入反激式转换器 (3.3V (0.4A))

(正在供货) PMP7383

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7383 在电信输入电压的反激式配置中使用 LM5017,以提供两个 3.3V 输出,额定电流为 50 和 400mA。为安全起见,它针对 3.3V (400mA) 输出提供隔离。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7383.1
(Output Voltage 1)
PMP7383.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3636
Vin (Max) (V)7272
Vout (Nom) (V)3.33.3
Iout (Max) (A).05.4
Output Power (W).1651.32
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlyBuckFlyBuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 613 2012年 4月 4日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2012年 4月 4日 3
PDF 32 2012年 4月 4日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs