17VDC-32VDC 输入、3.3V/10W 有源钳位正向

(正在供货) PMP7357

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可使用 UCC2897A 从 17Vdc 至 32Vdc 输入创建 3.3V/3.5A 隔离型输出,以控制有源钳位正向转换器。此设计中仅使用了陶瓷电容,可确保极高的可靠度。对于同步整流,使用了 2 个 CSD16409Q3 NexFET,可改善效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7357.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)17
Vin (Max) (V)32
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)3.5
Output Power (W)11.55
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16409Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2386 2012年 4月 12日 21
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 271 2012年 5月 1日 16
ZIP 272 2012年 5月 1日 16
PDF 76 2012年 4月 12日 23
PDF 29 2012年 4月 12日 16

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi