9-15V 输入、1V@60A,使用 TPS40422 多相降压 PMBus 控制器

(正在供货) PMP7328

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7328 参考设计使用 TPS40422 以便在高达 60A 时生成 1V。此设计针对狭小空间进行了优化,同时仍保留了良好的性能。TPS40422 还提供 PMBus 控制和报告。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7328.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)60
Output Power (W)60
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40422  具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD87350Q5D LSON-CLIP (DQY)| 8 下载 下载
TPS40422 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 980 2012年 4月 12日 4
选择指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 974 2015年 11月 10日 64
多种文件格式   2015年 11月 4日 200
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 102 2012年 4月 11日 4
PDF 27 2012年 4月 11日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs