无需光耦合器的 Flybuck 单隔离电源,18V - 30V 输入,24V @ 100mA 输出

(正在供货) PMP7316

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7316 参考设计采用 LM5017 生成 24V 输出(100mA)。电感器具有强化隔离和18V 至 30V DC 的输入电压范围。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7316.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)30
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).1
Output Power (W)2.4
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flybuck

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5018  100V、300mA 恒准时同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5019  100V, 100mA 恒准时同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1013 2012年 1月 18日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2012年 1月 18日 26
PDF 49 2012年 1月 18日 34

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs