10 - 28V 输入、12V(2A)SEPIC(采用 LM5022)

(正在供货) PMP7305

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7305 参考设计在 SEPIC 配置中使用 LM5022,以便在 2A 下生成 12V。此设计可提供高达 90% 的效率,且体型小巧。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7305.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)28
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 937 2012年 2月 10日 45
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 139 2012年 2月 10日 27
ZIP 326 2012年 2月 10日 22
PDF 27 2012年 2月 10日 31
PDF 52 2012年 2月 10日 79

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs