10 - 14V 输入、1V(10A)(采用 TPS51621)(模块替换)

(正在供货) PMP7285

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7285 参考设计使用 TPS51621 以便在高达 10A 时生成 1V。此设计针对狭小空间进行了优化,同时仍保留了良好的性能。PMP7285 是一项优异的离散设计,可以降低模块成本并提高模块性能。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7285.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)10
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS51621  用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1247 2012年 2月 10日 11
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 131 2012年 2月 10日 14
ZIP 341 2012年 2月 10日 30
PDF 27 2012年 2月 10日 12
PDF 50 2012年 2月 10日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs