PMP7282
35V-60V 输入、12V/600W 双相降压转换器
PMP7282
概述
此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM 成本,而且效率更高,在多种操作条件下效率高于 97%。
特性
- 两相降压转换器
- 600W 输出功率
- 最大输入电压范围为 35V 至 60V
- 50A 时输出电压为 12V
- 此款参考设计板已进行测试,并具有设计文件和应用说明支持
输出电压选项 | PMP7282.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 35 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 600 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^Multiphase |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7282 Test Results | 2012年 10月 7日 |