18V-57V 输入 24V/72W 反向

(正在供货) PMP7279

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7279 参考设计可在宽泛的 18VDC 至 57VDC 输入范围内以 72W (3A) 提供 24V 电压,效率高达 92%。 本设计采用 TPS40210 来控制二极管整流反激式转换器,非常适用于低成本和高效率设计方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7279.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)72
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1856 2012年 1月 5日 43
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 118 2012年 1月 5日 15
PDF 93 2012年 1月 5日 16
PDF 29 2012年 1月 5日 48
PDF 78 2012年 1月 5日 91

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs