90VAC 至 270VAC 输入、+/-12V/3W 准谐振反激式 (-12V (10mA))

(正在供货) PMP7263

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从通用交流输入生成隔离型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 输出。UCC28600 的电能存储功能可最大程度地减少空载和全负荷条件下的功率损耗。此设计布局在 36mm X 46mm 的印刷电路板上。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7263.1
(Output Voltage 1)
PMP7263.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)270270
Vout (Nom) (V)12-12
Iout (Max) (A).25.01
Output Power (W)3.12
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2582 2012年 4月 3日 13
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 65 2012年 4月 3日 30
PDF 233 2012年 4月 3日 12
ZIP 309 2012年 4月 3日 16
PDF 29 2012年 4月 3日 18

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs