PMP7249

高压线输入、12V/1A 输出、初级侧稳压、准谐振反激式参考设计

PMP7249

设计文件

概述

组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。

特性
  • 更少的组件数
  • 更低的成本 - 避免使用光耦合器
  • 由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
输出电压选项 PMP7249.1
Vin (Min) (V) 180
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB25.PDF (463 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAU9.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAV0.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC776.ZIP (104 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7249 Test Results 2014年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频