具有基于微控制器的色彩混合的 RGB-LED 驱动器 PMP7247 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This design contains three TPS92551 LED-driver modules (buck topology) which can be independently PWM-modulated by a microcontroller for color mixing or dimming. The maximum input voltage is 50V and the circuit offers the possibility, to use several driver boards in master-slave configuration.


  




TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430G2332  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74HC125  具有三态输出的四路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3809  TPS3809  电源管理  样片或购买 不可用
TPS54062  具有低 IQ 的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92551  450mA 23W 恒定电流降压 LED 驱动器微型模块  LED驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430G2332 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
SN74HC125 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS3809 下载 下载
TPS54062 下载 下载
下载 下载
TPS92551 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 732 2013年 9月 19日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2013年 9月 20日
ZIP 442 2013年 9月 19日
PDF 22 2013年 9月 19日
PDF 208 2013年 9月 19日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章