用于汽车应用的启动仿真器
PMP7233
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统,提供了制造该器件所需的全部信息。

特性
  • 器件具有瞬变保护功能,能够承受高达 62V 峰值输入电压,还实现了设计灵活性
  • 器件几乎可以立即响应线路瞬变,其输出调节高于 1%
  • 电压跟踪功能可减少外部组件,从而节省板面空间
  • 逻辑器件支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 最大限度降低电源应用中的损耗


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP7233.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)28
Vout (Nom) (V)12.6
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)50.4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18503Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、4.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
LM2841  采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2841-Q1  采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F2274  16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1K RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G14  单路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3809  TPS3809  电源管理  样片或购买 不可用
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40170-Q1  汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18503Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
LM2841 下载 下载
LM2841-Q1 下载
MSP430F2274 下载 -
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G14 下载 -
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TPS3809 下载 下载
TPS40170 下载 下载
TPS40170-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2731 2013年 9月 5日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 55 2013年 9月 5日
ZIP 207 2013年 9月 5日
PDF 26 2013年 9月 5日
PDF 295 2013年 9月 5日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章