非同步降压,3.3V/1.0A

(正在供货) PMP7209

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

具有 4.0V (3.0A) 输出的非同步降压转换器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7209.1
(Output Voltage 1)
PMP7209.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)66
Vin (Max) (V)1616
Vout (Nom) (V)43.3
Iout (Max) (A)31
Output Power (W)123.3
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- Non SyncBuck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54260  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1729 2012年 9月 25日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 16 2012年 9月 25日 16
PDF 52 2012年 9月 25日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs