升压,9.3V/0.6A

(正在供货) PMP7197

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

具有 9.3V (0.6A) 输出的非同步升压转换器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7197.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)9
Vout (Nom) (V)9.3
Iout (Max) (A).6
Output Power (W)5.58
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  宽输入范围电流模式升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1321 2012年 9月 25日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15 2012年 9月 25日 16
PDF 59 2012年 9月 25日 16

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi