具有 100 至 250 VAC 14V/0.1A 输入,使用 LM5023 的消费类电子产品用隔离式反激

(正在供货) PMP7182

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7182.1(3.3V@0.2A) 参考设计是一种使用 LM5023 的 3.5W 准谐振反激式,主要用于消费类电子产品应用。它可以从 100 至 250 伏特交流电的输入生成隔离式 3.3 伏特输出(0.2 安培)。该设计拥有多个输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7182.1
(Output Voltage 1)
PMP7182.2
(Output Voltage 2)
PMP7182.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)100100100
Vin (Max) (V)250250250
Vout (Nom) (V)3.31414
Iout (Max) (A).2.1.1
Output Power (W).661.41.4
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACAC
拓扑Flyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431  精度为 1.5% 的低电压可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2678 2012年 9月 27日 19
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 54 2012年 10月 4日 13
PDF 94 2012年 9月 27日 27
PDF 47 2012年 9月 27日 26
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器  LM5023-2NBEVM  评估模块和开发板 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs