具有 VID 控制功能的 9.5W 同步降压参考设计

(正在供货) PMP7179

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP7179 参考设计采用 TPS51518 单相 DCAP/DCAP2 控制器生成 0.95V 至 1.05V 的输出电压和 9A 的最大输出电流。一个 2 位 VID 输入可选择四种不同的输出电压。 

特性
  • 差分电压反馈
  • 可选输出电压
  • 绝佳的瞬态响应
  • 高效率

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7179.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)12
Vout (Nom) (V)1.05
Iout (Max) (A)9.02
Output Power (W)9.471
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS51518  单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制器  降压型器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 429 2016年 7月 26日 143
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 204 2016年 7月 26日 80
PDF 209 2016年 7月 26日 82
PDF 52 2016年 7月 26日 219

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs