具有 1.8 VDC 1.3V/0.22A 输入,使用 TPS73201 的运输/汽车用非隔离式 LDO

(正在供货) PMP7177

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7177.1(5V@0.08A) 参考设计是一种使用 LM25119 的 6W DC/DC 同步降压,主要用于运输/汽车应用。它可以从 6.5 至 27 伏特直流电的输入生成非隔离式 5 伏特输出(0.08 安培)。该设计拥有多个输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7177.1
(Output Voltage 1)
PMP7177.2
(Output Voltage 2)
PMP7177.3
(Output Voltage 3)
PMP7177.4
(Output Voltage 4)
PMP7177.5
(Output Voltage 5)
PMP7177.6
(Output Voltage 6)
Vin (Min) (V)6.56.5553.31.8
Vin (Max) (V)2727553.31.8
Vout (Nom) (V)51.23.31.82.81.3
Iout (Max) (A).083.31.24.11.22
Output Power (W).43.61.023.432.308.286
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDC
拓扑Buck- MultiphaseBuck- MultiphaseLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear Regulator

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25119  42V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62410  具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器  降压型器件  样片或购买 不可用
TPS732  具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2817 2012年 9月 26日 11
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 84 2012年 10月 4日 11
PDF 94 2012年 9月 26日 11
PDF 45 2012年 9月 26日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs