具有 12 VDC 1.8V/1.74A 输入,使用 TPS54326 的消费类电子产品用非隔离式降压

(正在供货) PMP7170

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7170.1 (5V@4.4A) 参考设计是一种使用 TPS54429 的 47W DC/DC 同步降压,旨在用于消费类电子产品应用。它可以从 12 伏特直流输入生成非隔离式 5 伏特输出(4.4 安培)。该设计有多个输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7170.1
(Output Voltage 1)
PMP7170.2
(Output Voltage 2)
PMP7170.3
(Output Voltage 3)
PMP7170.4
(Output Voltage 4)
PMP7170.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)1212121212
Vin (Max) (V)1212121212
Vout (Nom) (V)53.31.051.051.8
Iout (Max) (A)4.43.89.023.051.74
Output Power (W)2212.549.4713.20253.132
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54429  7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3756 2012年 9月 26日 18
PDF 93 2012年 9月 26日 28
PDF 45 2012年 9月 26日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs