PMP7156
参考设计 - 通过降压转换器实现双开关降压/升压
PMP7156
概述
此参考设计提供一种解决方案让您通过降压控制器构建适用于小型负载的双开关降压升压转换器。8V 至 16V 的输入电压可转换为 12V 输出电压(负载为 1A)。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 价格实惠
- 无需 2 个软件降压升压 IC
输出电压选项 | PMP7156.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 2 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7156 Test Results | 2015年 4月 15日 |