Sepic,6.0V/1.5A

(正在供货) PMP7155

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

具有宽输入电压范围和 6.0V (1.5A) 输出的 Sepic 转换器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7155.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4
Vin (Max) (V)38
Vout (Nom) (V)6
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3481  用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3481-Q1  用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 574 2012年 9月 25日 23
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 19 2012年 9月 25日 19
PDF 125 2012年 9月 25日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs