PMP7154

TPS40200 通用非同步降压转换器参考设计

PMP7154

设计文件

概述

This reference design operates over an 8V - 16V input range and delivers 5V @ 1A at the output. This design is content from the presentation material of the TI Power Workshop. This design has been built and tested and the design files and test report are included. This is a good low cost design that demonstrates the fundamentals of a non-isolated, non-synchronous dc-dc buck converter.

特性
  • Lowest cost buck converter
  • Good example of a basic non-isolated, non-synchronous dc-dc buck converter
  • Design files and test report included
输出电压选项 PMP7154.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL3.PDF (564 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNA9.ZIP (171 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKQ3.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKQ4.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKQ6.ZIP (79 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW8.ZIP (37 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKQ5.PDF (31 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

PMP7154 TINA-TI Spice Model — TIDM001.ZIP (171 K)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7154 Test Results 2016年 3月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频