3 相电子式电表。输入电压:两相和三相;输出:16.5V/300mApk、12V/500mA、3.3V/100mApk、1.9V/15A

(正在供货) PMP7146

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP7146 has been designed especially for E-meters with PLC (power line communication) on board. The input filter shows high impedance to the PLC transmitter and the controller LM5021 works in constant switching frequency. A settable skip-mode improves the efficiency at light load. Two Bucks and an LDO supply the power to the digital section of the E-meter.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7146.1
(Output Voltage 1)
PMP7146.2
(Output Voltage 2)
PMP7146.3
(Output Voltage 3)
PMP7146.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)90909090
Vin (Max) (V)460460460460
Vout (Nom) (V)16.5123.31.9
Iout (Max) (A).3.5.1.15
Output Power (W)4.956.33.285
隔离/非隔离IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型ACACACAC
拓扑Flyback- DCMLinear RegulatorFlyback- DCMBuck- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5021  8-30V、电流模式 AC-DC PWM 升压控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
TPS54040  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62240  采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 986 2013年 9月 20日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 21 2013年 9月 20日 22
PDF 102 2013年 9月 20日 35

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs