Sepic,7.8V/0.8A

(正在供货) PMP7130

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

具有宽输入电压范围和 7.8V (0.8A) 输出的 Sepic 转换器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7130.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4
Vin (Max) (V)30
Vout (Nom) (V)7.8
Iout (Max) (A).8
Output Power (W)6.24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3481  用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3481-Q1  用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3481 下载 下载
LM3481-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 640 2012年 9月 25日 3
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 17 2012年 9月 25日 3
PDF 65 2012年 9月 25日 4

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs