具有 16 VDC -15V/0.05A 输入,使用 TPS7A3001 的工业用非隔离式 LDO

(正在供货) PMP7115

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7115.1(12V@0.4A) 参考设计是一种 13.2W 反激式,此反激式使用 UCC28600,主要用于工业应用。可以从范围在 80 到 270 伏特交流电的输入生成隔离式 12 伏特输出(0.4 安培)。该设计有多个输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7115.1
(Output Voltage 1)
PMP7115.2
(Output Voltage 2)
PMP7115.3
(Output Voltage 3)
PMP7115.4
(Output Voltage 4)
PMP7115.5
(Output Voltage 5)
PMP7115.6
(Output Voltage 6)
PMP7115.7
(Output Voltage 7)
PMP7115.8
(Output Voltage 8)
Vin (Min) (V)8012191919121616
Vin (Max) (V)27012191919121616
Vout (Nom) (V)1217.217.217.218515-15
Iout (Max) (A).4.02.02.02.05.5.05.05
Output Power (W)4.8.344.344.344.92.5.75.75
隔离/非隔离IsolatedIsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedIsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型ACDCDCDCDCDCDCDC
拓扑Flyback- Quasi ResonantFlyback- CCMLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorFlyback- CCMLinear RegulatorLinear Regulator

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1788 2012年 9月 26日 13
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 119 2012年 10月 4日 35
PDF 99 2012年 9月 26日 23
PDF 108 2012年 9月 26日 30

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs