汽车负载点转换器

(正在供货) PMP7065

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此款汽车负载点转换器可在输入电压范围为 6 至 18V 的情况下生成 3.3V (600mA)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7065.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).6
Output Power (W)1.98
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54362-Q1  具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 3A、60V 降压 DC/DC 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 623 2012年 3月 15日 11
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 98 2012年 3月 15日 11
PDF 27 2012年 3月 15日 9

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs