TPS40055,15V 降压转换器

(正在供货) PMP7051

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7051.1
(Output Voltage 1)
PMP7051.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)2020
Vin (Max) (V)2828
Vout (Nom) (V)1515
Iout (Max) (A)1010
Output Power (W)150150
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40055  宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 324 2012年 1月 9日 24
PDF 325 2012年 1月 5日 20
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2012年 1月 9日 19
PDF 45 2012年 1月 9日 24
PDF 27 2012年 1月 5日 12
PDF 45 2012年 1月 5日 19

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi