具有 147 至 400 VAC 35V/0.06A 输入,使用 UCC28610 的计量用隔离式反激
PMP7040
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP7040.1(20V@0.25A) 参考设计是面向 3 相智能仪表(147-400VAC,20V@0.25A)的隔离型 DCM 反激式 - 使用 UCC28610 的多输出反激式,主要用于计量应用。可以从使用 147 到 400 伏特交流电的输入生成隔离式 20 伏特输出(0.25 安培)。该设计有多个输出。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP7040.1
(Output Voltage 1)
PMP7040.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)147147
Vin (Max) (V)400400
Vout (Nom) (V)2035
Iout (Max) (A).25.06
Output Power (W)52.1
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- DCMFlyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 340 2012年 9月 25日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 95 2012年 9月 25日
PDF 36 2012年 9月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章