PMP7038

薄型、低噪声 DC/DC 转换器参考设计

PMP7038

设计文件

概述

此设计为低厚度、低噪声,输入工作电压为 5Vdc,并提供调节的 5V/1.5A。TI 的 UCC25600 谐振控制器即使在高开关频率下也能实现高效率。

特性
  • 满载效率为 80%
  • 低厚度 (6mm)
  • 45ms 启动时间
  • 低噪声
  • 电流隔离 4kVrms
输出电压选项 PMP7038.1
Vin (Min) (V) 4.75
Vin (Max) (V) 5.25
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU728.PDF (403 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCI3.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCI4.PDF (20 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC865.ZIP (56 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7038 Test Results 2015年 1月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频