宽输入 18V 至 75V,3.3V(20A 最大值)

(正在供货) PMP7032

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

wide input range 4:1 telecom active clamp forward 3V3 bus converter that provides I/O voltage up to 20Amps peak

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7032.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)66
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17312Q5  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
UCC2897  电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  不可用 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17312Q5 下载 下载
UCC2897 下载
下载
UCC2897A 下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 466 2011年 11月 23日 5
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 11月 23日 5
PDF 63 2011年 11月 23日 12

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs